??
Choix du modèle CAO
K0015.08125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0015 - Vérin de bridage à embase
Nomenclature
K0015.08125
BESTKIPP
Référence
K0015.08125
D
Diamètre
22 mm
D1
Filetage
M 8
H
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour H
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
H1
Hauteur de six pans femelle
16 mm
H2
Hauteur
14 mm
H3
Hauteur de tête de vis
2 mm
H4
Hauteur
7 mm
H5
Hauteur
19 mm
B
Largeur de pointe
10 mm
C
Largeur
25 mm
R
Rayon de pointe
25 mm
SW
Ouverture de clé
22 mm
ANZM
Couple de serrage
20 max. Nm
F
Force de serrage
7.3 kN
GEW
Poids environ
0.1688 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031122
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions